PX 智慧型機架式 PDU

輸出埠級計量的電源切換型PDU

Raritan 的PX系列主要分為四種智慧型機架PDU。PX-5000系列主要以電源切換型PDU為主,其功能特點就是接近帳單級的準確度。0U至3U的型號均可提供。支援120~400V電壓範圍輸入;單相或三相電源

5000系列的電源切換型PDU的特點

跟所有的PX機架PDU一樣,PX5000系列的主要功能有:

  • 感測器可對溫度,濕度、氣流、差分空氣壓力、洩漏、振動進行測量,以及對進行維護工作的關鍵設備進行支援
  • 觸點閉合感測器可支援協力廠商的感測器、攝像頭,門鎖功能提供了額外的安全防護。
  • USB埠支援Wi-Fi網路,PDU串聯、網路攝像頭、設置和配置以及機櫃端顯示。
  • 支援具有專利的安全鎖埠以及電纜系統、以及額外兩個方式包括夾鎖和按鈕鎖。
  • 十種顏色的選擇,可以免去人為的錯誤,減少停機時間,更容易識別冗餘電力。

PX-5000系列電源切換型PDU的獨特之處

如果你迫切需要增加正常執行時間以及節約電源,PX-5000則可以在兩方面進行幫助。首先,提供輸出埠級計量,以此可以看到機架上每一個設備的功率,有助於防止不平衡的負載以及很好的利用滯留容量,並讓您更容易找到幽靈伺服器。

其次,可支援遠端電源管理的輸出埠級電源切換,可讓您足不出戶,即可遠端重新開機伺服器或提供網點新掛設備。對複雜輸出埠的排序功能可以對設備進行依次啟動,以此減少浪湧電流可能帶來的斷路器跳閘的風險。然而更重要的是,可以保持網點關閉,以免遇到未經授權的訪問,確保正確的配置,避免斷路器跳閘。

Previous: 電源切換型PDU的輸入埠級別計量

Next: 遠端電源管理的智慧型PDU

More Great PX 智慧型機架式 PDU Features

《電源監控與計量 — 瞭解用電量如何提高資料中心運作效率》白皮書

在此白皮書中瞭解電源監控解決方案如何協助資料中心管理者解決面臨的挑戰,同時實現可以因應不斷演進之業務、使用量、法規與財務目標的 IT 環境。

立即閱讀

Ready to Learn More?

電源行業的引領者

發現為何Raritan 的智慧PDU是業內最佳產品?

瞭解更多

基礎型與智慧型PDU的比較

你選擇何款PDU對資料中心的意義深遠。瞭解原因

瞭解更多

下載產品單頁

瞭解 更多機架PDU的創新功能

立即下載