F5 Networks logo

力登数据中心基础设施管理(DCIM)能量与环境监控仅仅只是F5公司的产品开发实验室的开端而已

作为一家在应用交付网络方面得到广泛认可的领导企业,F5 公司网络帮助客户随时随地向任何人交付最快、最安全、最可靠的应用,无论客户所使用的是何种设备。 凭借 F5 公司的解决方案,组织机构可以在任何环境中部署调配应用,从数据中心到云端,并且还可以为那些应用、及其数据资料与相关用户提供保护。

F5 公司的主要产品开发实验室位于华盛顿州的西雅图,该实验室容纳了 25 个单独的技术团队,为他们提供了工作场所,并且为超过 300 名开发人员和测试人员提供了访问通路,且这些开发及测试人员连续不断地对新的软件服务进行测试和调配部署,同时混编该实验室内外的设备。 所以,当实验室的电源功率和冷却容量开始耗尽时,必须紧急完成某些事情。

F5 公司在它们最忙碌的实验室中遇到电源功率和冷却容量耗尽的情况

“首先,我们希望能够对我们实验室内所有团队的全部电源功率情况进行监控。 我们想要清楚地了解他们正在使用什么,并且我们需要能够进行高水平监控。”F5 公司的实验室高级网络工程师 Kiel Anderson说到。

“我们接下来面临的问题是我们的冷却容量即将耗尽。 我们曾经在这里遇到过一次整个交流电供电中断的情况,然后我们整个实验室在没有空调的情况下支撑四个小时。 进入实验室之后大约 30 分钟时间,实验室就开始变得非常热。 这些都是实施实时监控软件的巨大驱动力。”

另外,当遇到计划外的冷却电力中断的情况时,为了保证高优先权设备开启并运行,实验室团队需要团结在一起,共同制定出一个恢复计划。

能量与环境监控的关键在于满足业务需求

Anderson和他的团队对市场上的集中解决方案进行了分别评估,然后决定在实验室中的全部 118 个机架上装配部署美国力登公司的数据中心基础设施管理(DCIM)能量监控软件、Power IQ(PIQ 智能电源管理)以及环境传感器来解决他们所面临的问题。 PIQ 智能电源管理用于监控 F5 公司设备,以及监控现有的力登公司和 APC 机架电源分配单元(PDU)。

“我们将美国力登公司的数据中心基础设施管理(DCIM)解决方案与其它供应商的解决方案进行对比,然后发现,力登公司的解决方案拥有我们一直寻找的界面,并且能够通过一个稳健的应用程序界面(API)和我们的其它应用结合,使用方便。 此外,它恰好又是一个质量很棒的产品。”Anderson说到。

在冷却方面,F5 公司团队决定,他们将对他们老旧的实验室进行改造,在实验室中建立一条独立的冷通道间隔。 但是,由于进出实验室的设备数量较大,所以,冷通道的温度将始终呈波动状态。 因此,团队装配部署了 100 多个美国力登公司的温度/湿度传感器(之前便已经使用了超过 95 个传感器),将这些传感器连接到美国力登公司的智能电源分配单元(PDU)。

美国力登公司数据中心基础设施管理(DCIM)与环境监控是综合性策略的一部分

美国力登公司的数据中心基础设施管理(DCIM)软件与环境传感器作为综合性策略的一部分已经装配部署在适宜位置,且该综合性策略已经显著地降低了能量损耗并且增加了总体容量。

“我所看到的最大的改善就是能够对我们实验室的电源功率使用情况进行监控,并且能够确保我们的电源分配单元(PDU)不会超负荷工作。 我们已经完成了几个退役阶段并且我们可以利用 PIQ 智能电源管理中的图表进行跟踪——在图表中我们可以看到电源功率的使用呈下降趋势。 能够查看了解我们整个实验室的问题也同样非常重要。”Anderson说到。

同时,Anderson还注意到 PIQ 智能电源管理使得 F5 公司的团队可以开发制定一个恢复计划,以应对冷却停机的情况。 “通过在 PIQ 智能电源管理界面上点击鼠标便可以关闭非关键性任务,帮了我们不少忙。” 同样地,团队也计划使用这个关机功能,以便在不使用设备时关闭设备节约电源功率。

F5 公司通过装配部署美国力登公司的资产管理解决方案而构建成功

F5 公司通过装配部署 PIQ 智能电源管理而构建公司已经拥有的成功,并且通过部署使用美国力登公司的数据中心基础设施管理(DCIM)操作软件、dcTrack 以及智能资产标签和传感器改善公司现有的资产跟踪系统。

“能够制定关于进出实验室的设备的计划是相当重大的一件事,尤其是像我们这种动态的实验室。 我期待能够将所有相关信息归档到 dcTrack 中,并且能够在我们实验室的一个监视器上显示这些信息,以及整体的温度和电源功率使用情况。 美国力登公司始终致力于为我们提供所需产品。”Anderson说到。

Learn More About Raritan
客户

F5 网络有限公司是一家在应用交付网络(ADN)领域中居于全球领先地位的领导企业,专门帮助组织机构在任何时间任何地点成功地向用户交付应用。 全世界最大型的企业与服务供应商都依靠 F5 公司而保持走在云、安全、和移动趋势的前沿。

挑战

F5 公司主要产品开发实验室的电源功率与冷却容量正逐渐耗尽,并且需要一个能够轻松监控并管理电源功率和冷却容量,有效利用的方法。

解决方案
  • 数据中心基础设施管理(DCIM)能量监控软件: Power IQ®(智能电源管理)
  • 温度/湿度环境传感器
  • PX® 智能机架电源分配单元(iPDU)
结果

现在,F5 公司能够对整个实验室的电源功率使用情况进行监控,并且可以始终确保设备不超负荷运行。 安装部署于整个实验室的环境传感器可以提供连续不断的反馈信息,及时反馈实验室的温度情况,并且帮助确保具有足够的冷却容量,以便能够冷却关键设备。


« Previous Case Study
Commander

Next Case Study »
Ebay