1U 模块设计与全尺寸键盘、显示器和鼠标相比,占用空间减少了 85%,同时能够管理机架上的单台或多台服务器。
通过 力登公司主控制台,对距离 150 英尺的本地用户,支持 1280 x 1024 视频分辨率,对距离 100 英尺的远程用户,支持 1600 x 1200 @60Hz。
即插即用安装、自动配置和使用方便、屏幕显示等特性使您在机架上安装 TMCAT17十分简单。
对于在机架上的服务器,使用力登公司固定长度的 MCUTP 线缆。距离达 150 英尺内的服务器,使用 Cat5 线缆和 CIM。
有多种语言键盘,支持美式英语、英式英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、韩语、中文和日语。
支持 1 位管理员与 127 位用户配置文件,加强访问安全,同时简化基本管理。
自动扫描功能,让用户选择以各种速率扫描服务器。自动跳选功能,直接略过未启用的通道。
利用 TMCAT17 和用户工作站,第二位用户便能在距离切换器 650 英尺的距离,「远程遥控 (lights-out)」访问服务器机房。