M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

Paragon® II

企业 Cat5 模拟 KVM 切换器

Paragon® II 是一款企业级 Cat5 模拟 KVM 解决方案,最多可为 64 位管理工作站提供安全的实时访问,并管理数千台服务器和串行设备。安全稳定可靠的 KVM 切换器技术具备业界最佳的视频质量,在 300米内的距离分辨率可高达 1920 x 1440,因此成为广播、制作及后期设备制造行业的完美解决方案。

配置灵活、兼容性好,非常适合用于企业数据中心,支持 HP(惠普)、Dell(戴尔)、IBM、Cisco(思科)及 Oracle(甲骨文)的业内领先性系统平台。

想了解更多关于我们
Paragon® II

主要功能

多用户访问

Paragon II 在单一切换器中提供 2、4、8 或 16 位管理工作站,无阻塞的访问目标服务器,允许多管理工作站访问;在一个系统中最多可达 64 位管理工作站。

扩展性

每台切换器可连接 32、42 或 64个服务器端口,通过级联扩展功能,每台切换器可连接多达 128个服务器端口,访问数千台设备。

政府认可安全级别

能满足最常见的政府与军事安全性技术要求,包括:通用访问卡(Common Access Card,CAC)和 90米中间件SIPRNET 身份验证,以及智能卡读取器。

简单管理

可在单一界面集中查看和保存所有用于审计的系统事件,通过网络升级固件,将智能电源供电的目标设备相关联,并维护持系统的运行。

其他功能

远程电源重启

可远程对服务器执行上电、断电或重启操作。 仅需单击鼠标,即可重新启动被挂起或崩溃的服务器,令其重新投入工作。

可堆叠式扩展单元

切换器为1U或2U的可堆叠式设备,这样仅需一根电缆每个切换器即可最多扩展至128台设备,简化了层间接线,并可节约昂贵的机架空间。

可选 IP 访问方式

当您的远程管理需求同时需要模拟和IP连接时,或需要支持第三方身份验证和授权平台时,可以结合使用 Paragon II 和Dominion KX系列产品。


高性能的 HD 视频

远程访问应用程序在最远1000英尺的范围内,分辨率可达1920 x 1440。

更多信息

 

128 个端口
需要主切换器和堆叠单元

64 个端口

 

42 个端口

32 个端口

用户

主切换器

堆叠单元

主切换器

堆叠单元

 

 

16

P2-UMT1664M

P2-UMT1664S

P2-UMT1664M

8

P2-UMT832M

P2-UMT832S

P2-UMT832M

4

P2-UMT442

2

P2-UMT242


Topology Diagram


paragon 2 diagram

Paragon II 接口模块(CIM)


CIM是一个通过CAT5/6线缆连接电脑,服务器或工作站到KX III的服务器接口模块。有多种类型的CIMS支持不同类型的计算机接口(USB,PS/2,VGA,HDMI,DVI,DisplayPort,串行)和执行如虚拟媒体等功能。使用下面的表格确定相应的CIM。

   Part #

PS/2

USB

Dual

Blade

Smart Card

Power

ZCIM

Serial

   P2CIM-APS2

 

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-APS2DUAL

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-APS2-B

 

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB

 

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB-B

 

 

 

 

 

 

   P2CIM-AUSB-C

 

   

 

 

 

   P2CIM-AUSBDUAL

 

       

 

   P2CIM-PWR

         

   

   P2CIM-SER

           

 

   P2CIM-SER-EU

             

   PWR-SER-4

             

   P2ZCIM-PS2

         

 

   P2ZCIM-USB

 

   

 

 

 


准备了解更多

预约在线演示

预约在线演示,以了解Paragon II的工作情况。

立即预约演示

阅读案例研究

了解Paragon II能够怎样帮助您简化数据中心管理。

了解更多信息

联系我们

致电或在线联系产品专家,了解 Paragon II 的更多信息。

马上联系力登