M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

MasterConsole® Z

MasterConsole Z 是一款节省空间且灵活的 KVM 解决方案;通过菊花链(daisy-chain)级联方式,用模块(MZCIM)连接目标服务器;即可访问和管理多达 64 台(PS/2、USB、Sun)服务器。

非常适合用于空间有限,或者系统管理者在机房外工作的小型到中型数据中心,最远距离可达 45米。

想了解更多关于我们
MasterConsole® Z

功能

菊花链级联

通过菊花链(daisy-chain)级联方式,用模块(MZCIM)连接目标服务器,即可从用户操作台(MZUST)访问和管理多达 64 台(PS/2、USB、Sun)服务器。

CAT-5 连接

用接口模块(MZCIM)和工业标准 UTP连接每台服务器的键盘、视频和鼠标接口,即可将目标服务器的信号传输到用户操作台。

超强兼容性

MZCIM 与 PS/2、USB 和 Sun 服务器接口兼容,连接简单且不需额外的转换器。

节省空间的设计

MasterConsole Z 取代传统的 KVM 切换器设备,只需要体积很小的桌上型用户工作台,不占用机架的空间。

其他功能

键盘鼠标模拟

在任何情况下都能提供故障自动恢复、不间断的计算机访问。

口令验证

支持密码型身份验证,保护对于服务器进行的访问。

目标自定义

可自定义目标设备名称,便于通过屏幕显示(OSD)选择服务器。


视频自适应

自动调整视频质量,并支持视频分辨率最高可达 1600 x 1200 @ 75Hz。

直观的OSD菜单

提供即插即用安装、自动配置与易于使用的屏幕显示。

更多信息

系统部件

MasterConsole Z 系统由三大基本部件组成:

1. 用户站(MZUST) – 使用用户控制台(键盘、显示屏和鼠标),用户可以通过简洁的实时用户界面,最多访问和控制 64 台服务器。

2. 计算机接口模块(MZCIMs) - 采用新型电缆通过PS/2、USB或SUN接口直接与目标服务器的键盘 、显示器和鼠标端口连接,以使用力登的键盘和鼠标仿真技术,提供故障保护服务器访问功能。 MZCIM之间通过同一根Cat5e类UTP电缆链接(链状连接);链路中的第一个MZCIM 通过Cat5e类UTP电缆与用户站链接。 同一电缆链路可以接入通过PS/2、Sun®和USB端口连接的服务器。

3. 端接器(TER-ZCIM) - 用于端接MZCIM的菊花链。

Topology Diagram


master console z diagram

准备了解更多

如何购买

查找您所在地区的解决方案提供商

立即搜索

联系我们

联系产品专家,了解更多信息

马上联系力登

下载技术白皮书

了解MasterConsole Z的更多信息

立即下载