M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

MASTERCONSOLE® 数字

带模拟/数字视频和立体声音频的五类线KVM交换机

中小企业(SMB)需要在一个集中位置访问多台服务器,进而避免为每台计算机和服务器在专用键盘、鼠标和显示器上花费金钱,造成混乱的布局。因此,力登公司 的 MasterConsole® 数字 KVM交换机 (MCD) 是理想的选择。MCD通过使用标准五类/六类/超六类线支持高达1920x1080 的高清视频分辨率。多格式视频接口同时支持模拟端口 - VGA和数字端口 - DVI、HDMI和DisplayPort。还使用VGA组合电缆或 MCD的HDMI适配器支持立体声音频。  

MasterConsole® 数字 KVM可用作单用户交换机和双用户交换机来控制多台服务器。它包含连接 8、16 或 32 台服务器的KVM端口,可级联2级来支持在长达150英尺(45 米)距离上建立 1024个连接。通过使用标准五类/六类/超六类线,能更轻松地连接计算机。MCD提供了一个友好的OSD(屏幕显示)接口和热键,能快速轻松地访问连接的计算机。

它是执行系统维护、管理、运行应用程序和排除故障的理想选择。

想了解更多关于我们
MASTERCONSOLE® 数字

MCD 功能

支持最高1920x1080的视频分辨率

支持100英寸、1920x1080视频分辨率。

支持HDMI/DVI/DP/VGA视频接口和立体声音频

MasterConsole 数字系列支持通过模拟 (VGA) 和数字视频:HDMI、DVI和DisplayPort (DP) 接口连接服务器。音频由Raritan的MDCIM-HDMI或MDUTP VGA KVM组合电缆提供支持。

集成的交换机和抽屉式控制台

集成了节省空间的 17寸抽屉式控制台和全套KVM交换机(MCD-LED)

单用户和双用户可管理8、16和32台服务器

单和双用户型号可管理8到32台服务器。通过Raritan的MDCIM-DVI或MDUTP电缆进行级联,可管理多达1024台服务器。

MCD附加功能

AutoScan / AutoSkip

AutoScan允许用户以可变的速率扫描服务器,以便轻松监控。AutoSkip允许用户绕过停用的通道。

级联扩展

用户可控制多达32台服务器。借助MCD-232型号,用户可通过级联单元扩展到 1024台服务器。

直观的屏幕显示

即插即用式安装、自动配置和易用的屏幕显示。可使用设备名称标记目标,以方便从OSD选择服务器。


更多信息

MCD 型号描述

型号

用户

个端口

MCD-108

1

8

MCD-116

1

16

MCD-216

2

16

MCD-232

2

32


示例图


准备了解更多

阅读电子书

了解为什么 KVM-over-IP 切换器是唯一您安全、明智的选择。

立即下载

预约在线演示

预约演示,了解更多力登 MCD信息。

预约演示

联系我们

联系产品专家,了解 MCD 的更多信息。

马上联系力登