M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

MasterConsole® CAT

中小企业版 Cat5 KVM 切换器

力登的 MasterConsole® CAT 模拟 Cat5 KVM 切换器,使得多台计算机与服务器的访问管理由单一工作站完成。使用计算机接口模块(MCIM)和标准的 Cat5 缆线,可将最远距离达 45米的服务器连接到 MCCAT。可选的型号有一用户或两用户,带有8 或 16 个端口,并可通过级联多达 256个端口。

适用于进行维护、管理、调试程序及疑难排障解答。

想了解更多关于我们
MasterConsole® CAT

功能

一用户和两用户机型

MasterConsole CAT(MCCAT)系列设备的高度均仅 1U,适合标准的 19 吋机架,而且有一和二位用户型号可供选择,提供最多二位用户同时进行无阻塞的 KVM 会话。

廉价的CAT5-CIM 线缆

业界首创带有固定长度的 Cat5 缆线,兼容性好的计算机接口模块(Computer Interface Modules,CIMs),将距离切换器 6米内的服务器键盘、视频及鼠标连接到切换器(仅 MCCAT28/MCCAT216 适用)。

Keep-alive 技术

可确保服务器(在切换器断电源或切换时)不间断的运作,并允许使用者添加、删除及热插拔,而不会中断连接中服务器(live servers)的工作。

两个用户工作站

允许第二位用户在距离 KVM 切换器远达30米对服务器机房进行远程访问。

其他功能

对服务器与 PC 类型无限制

支持带PS/2和USB接口的各种服务器。 这两种用户机型还支持 Mac® 和 Sun® SolarisTM 服务器。

AutoScan / AutoSkip

AutoScan使得用户能够以可变的速率扫描服务器,以轻松监视服务器。 而AutoSkip 功能则可跳过或滤除未使用的通道。

高视频分辨率

力登的MasterConsole® CAT 模拟Cat5 KVM 切换器支持多种视频分辨率,可在100英尺的距离处最高实现1600 x 1200 @ 60Hz分辨率。


级联方式,便于扩展

用户最多可控制8台或16台服务器。 有了MCCAT116 和 MCCAT216,用户可通过级联设备,最多控制256台服务器。

直观的在屏显示

可即插即用、自动配置且易于使用型在屏显示。 可使用设备名称对目标设备进行标识,以更易于通过在屏显示选择服务器。

产品兼容性

可与力登的其他设备一起使用,例如: 模拟或数字式KVM、TMCAT17 LCD KVM 抽屉式切换器和串行CIM等,且能够向后兼容已有的MasterConsole设备。


更多信息

查看下表,找到一款最适合自己的切换器。

8 个端口

 

16 个端口

 

用户

主切换器

连接线

主切换器

连接线

1

MCCAT18

MCCAT18-PAC:
带8个USB CIM 的切换器

MCCAT116

MCCAT116-PAC:
带8个USB CIM 的切换器

 

 

2

 

 

MCCAT28

MCCAT28-UST:
带用户站的切换器

 

 

MCCAT216

MCCAT216-UST:
带用户站的切换器

 

 

MCCAT28-PAC:
带8根MCUTP06-USB接线的切换器

 

MCCAT216-PAC:
带8根MCUTP06-USB接线的切换器


Topology Diagram


master console cat diagram

MasterConsole® CAT 接口模块(CIM)


CIM是一个通过CAT5/6线缆连接电脑,服务器或工作站到KX III的服务器接口模块。有多种类型的CIMS支持不同类型的计算机接口(USB,PS/2,VGA,HDMI,DVI,DisplayPort,串行)和执行如虚拟媒体等功能。使用下面的表格确定相应的CIM。

   Part #

PS/2

USB

Sun USB

Serial

Cable CIM

   MCIM-PS2

 

 

 

   MCIM-USB

 

 

 

 

   DCIM-USBG2

 

 

   P2CIM-SER

 

 

 

   Integrated CIM Cables

         

   MCUTP06-PS2

 

 

 

   MCUTP20-PS2

     

   MCUTP40-PS2

     

   MCUTP60-PS2

     

   MCUTP06-USB

 

   

   MCUTP20-USB

 

   

   MCUTP40-USB

 

   

   MCUTP60-USB

 

   

   MCUTP06-SUSB

   

 

   MCUTP20-SUSB

   

 

   MCUTP40-SUSB

   

 

   MCUTP60-SUSB

   

 


准备了解更多

如何购买

查找您所在地区的解决方案提供商并马上购买。

立即搜索

联系我们

联系产品专家,了解KVM 切换器的更多信息。

马上联系力登

下载技术白皮书

了解力登 MasterConsole CAT5 KVM 切换器的更多信息。

立即下载