M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

expreZo EZswitch

台式或机架式 KVM 切换器

力登的 expreZo™EZswitch可同时管理PC或机架式服务器设备等多台设备。此PS/2和USB KVM切换器物廉价美,可接入 8 或 16 台服务器;通过级联可连接多达 4,096 台设备。

它是中小企业需要 BIOS 级管理计算机,进行排障的的理想产品。

想了解更多关于我们
expreZo EZswitch

功能

包装含附件线缆。

仅1U高、适合安装在标准19英寸机柜或桌面上,通过单工作站可管理 8 或16台服务器。产品包装中已含8条计算机连接线缆,不需要任何 CIM。

三种切换方法

通过按前面板上的按键切换;通过键盘上的热键组合切换;通过屏幕显示(OSD)菜单切换。

级联扩展

最多实现三层级联,实现单一控制台管理多达4096 台服务器。

高分辨视频显示

支持高达 2048 x 1536 @ 65 Hz 的视频分辨率。

其他功能

兼容性

适用于连接管理 PS/2和USB接口的计算机和服务器,并支持Microsoft Windows98SE/Me/2000/XP/2003/Vista/Windows7&8,Linux,Macintosh OS9/OSX和Sun系统的服务器。

自动扫描/自动略过

自动扫描功能可让运维人员以各种速度扫描服务器,以实现轻松监控。自动略过功能可让运维人员忽略或过滤不活动通道。

端口切换警示

"当切换到不同端口时,expreZo™EZswitch会发出Beep警示声,发出通知,防止个人电脑或者服务器配置被错误更改。 "


直观的屏幕显示

直观的OSD菜单保证了安装、导航和服务器选择的便捷易用性。

端口指示器

通过查看LED面板,就能了解您的计算机或服务器的状态。

键盘和鼠标

EZswitch 支持 USB、PS/2® 和 Sun USB 键盘和鼠标。



准备了解更多

如何购买

查找您所在地区的解决方案提供商

立即搜索

联系我们

联系产品专家,了解更多信息

马上联系力登

下载技术白皮书

了解有关 Exprezo 的更多信息

立即下载