M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

Dominion® LX

中小企业版 KVM-over-IP

Dominion® LX 是力登经济实惠的 KVM-over-IP 切换器,为中小型企业(SMB) IT 主管进行本地与远程 BIOS 级别服务器管理,提供 8 口和 16服务器口(可级联扩展到管理 256 台)。

非常适合要求经济实惠、空间节省且具可靠性的中小型企业使用。

想了解更多关于我们
Dominion® LX

主要功能

远程 BIOS级管理

可从任一网络(LAN、WAN、Internet和远程拨号)访问服务器,允许管理者从远程进行 BIOS 级别管理控制,疑难解答、重新配置与重启服务器。

虚拟媒体 over-IP

支持虚拟媒体,可映射多种 CD、DVD、USB、内部及远程驱动程序和映像等资源;能进行远程操作,包括软件安装、远程开机和诊断。

宽泛的视频格式支持

多种 CIM(计算机接口模块)型号,让您能连接到 VGA、DVI、HMDI 与显示端口(DisplayPort)、USB、PS/2、Sun® 及串行口等设备。

强大的安全性

利用强大的密码设定规则、密码重试锁定及先进加密标准(Advanced Encryption Standard,AES),并能与 LDAP、RADIUS 或(Active Directory®)等认证方式集成。

其他功能

多用户切换器

独立的本地端口;本地和远程均可运维管理,同时运维人员进行窗口对话,协调工作;单一服务器最多可由 8 位远程运维人员访问。

网络用户接口

相同的本地和远程用户界面,管理机能完整一致,使用者简单易学。

同步的鼠标

绝对鼠标同步提供最佳的同步,不需要调整服务器上的鼠标设定值 — 极致的即插即用!


高画质(HD)视频分辨率

可远程访问远程服务器上的数字应用,1920x1080 HD 视频分辨率和高级色彩校准。

三种机型可供选择

硬件机型可供选择,一或二位远程使用者、同时访问8 或 16 台服务器。

更多信息

  • D2CIM-DVUSB带有双USB连接器,如果您想要在操作系统和BIOS等级使用虚拟媒体,则需要选择这款机型。
  • D2CIM-VUSB带有单USB连接器,专门为想在操作系统使用虚拟媒体的客户设计。
  • LX支持DVI、HDMI 和 DisplayPort 显示器(通过D2CIM-DVUSB-DVI、D2CIM-DVUSB-HDMI 和 D2CIM-DVUSB-DP CIM)
  • 有关LX 计算机接口模块(CIM)用途的更加全面的信息,请查阅Dominion® LX CIM用户指南。

Topology Diagram


lx diagram

Dominion LX 接口模块(CIM)


CIM是一个通过CAT5/6线缆连接电脑,服务器或工作站到KX III的服务器接口模块。有多种类型的CIMS支持不同类型的计算机接口(USB,PS/2,VGA,HDMI,DVI,DisplayPort,串行)和执行如虚拟媒体等功能。使用下面的表格确定相应的CIM。

   名称

DVI

Serial

DisplayPort

HDMI

VGA

绝对鼠标

智能卡

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB

 

     

   D2CIM-VUSB

       

 

   P2CIM-SER-EU

 

         

   DCIM-PS2

       

   

   P2CIM-SER

 

         

   DCIM-SUN

       

   

准备了解更多

预约在线演示

预约在线演示,以了解Dominion LX的工作情况。

立即预约演示

自我体验

马上亲身体验 Dominion LX。

马上开始体验

联系我们

致电或在线联系产品专家,了解KVM-over-IP的更多信息。

马上联系力登