M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

Dominion® KSX II

一体式 KVM-over-IP 和串行控制台

力登公司的 Dominion KSX II 将 KVM-over-IP 和串行控制功能融为一体。它能安全地远程管理所有服务器、存储器、路由器、以及在远程和分公司的交换机。 KSX II 产品屡获殊荣,可提供 BIOS 级KVM-over-IP功能,同时实现了命令行方式串口访问和远程电源控制。

该产品也是对实验室、机房、数据中心机架式的串行和 KVM 设备进行集中远程管理的最佳解决方案。

想了解更多关于我们
Dominion® KSX II

功能

串口管理

用户可以从网络上的任何地方访问串口设备(通过SSH Telnet或力登的串行客户端),对设备和服务器的故障排除、重新配置和重新启动,对设备进行远程的断电 、加电操作。

最佳的 KVM 兼容性

丰富的 CIM型号, 可连接到VGA、DVI、HMDI和DisplayPort、USB、Sun®,Sun USB和管理串口,支持HP®、IBM®、戴尔®和思科® 的主流刀片服务器机型。

虚拟媒体 over-IP

每一台Dominion KSX II 均有虚拟媒体功能,可远程实现例如软件安装、远程启动和诊断,可映射各种各样的CD、DVD、USB、内部及远程驱动器和镜像等资源。

高清视频分辨率和数字音频

支持高清(HD)远程视频分辨率——1920×1080,包括宽屏格式,例如 1680 x1050 和 1600x1200。可通过虚拟媒体启用数字音频功能, 访问远程服务器上的音频应用软件。

其他功能

远程电源重启

可操纵智能电源对服务器加电、断电或断&加电操作。仅需单击一下鼠标,您就可以重启一台系统挂起或崩溃的服务器。

移动运维

可通过苹果iPhone和iPad提供 BIOS 级访问并控制个人电脑和服务器。可实现 24*7 的访问,以从容应对突发情况、以及日常访问。

两种可选机型

两种机型:具备四或八个 KVM-over-IP 端口管理串口,都有两个电源控制端口、本地端口。


统一集中管理平台

Dominion KSX II 可被力登公司的 CommandCenter 安全网关管理,管理员通过统一视图管理所有远程和分支机构的所有IT设备。

政府级安全

符合政府和军事安全性要求:AES& FIPS 140-2 加密、普通通用存取卡(CAC)认证、PIV/FIPS 201/HSPD-12 和 IPv6。

绝对鼠标同步

绝对鼠标同步保证在不改变服务器的鼠标设置情况下,完美实现鼠标同步——完全即插即用!


更多信息

 

KVM-over-IP 端口

串行端口

电源控制端口

本地端口

内置调制解调器

LAN 接口

DKSX2-144

4

4

2

1

Yes

2

DKSX2-188

8

8

2

1

Yes

2

Topology Diagram


ksx 2 diagram

Dominion KSX II 接口模块(CIM)


CIM是一个通过CAT5/6线缆连接电脑,服务器或工作站到KX III的服务器接口模块。有多种类型的CIMS支持不同类型的计算机接口(USB,PS/2,VGA,HDMI,DVI,DisplayPort,串行)和执行如虚拟媒体等功能。使用下面的表格确定相应的CIM。

   名称

DVI

Serial

DisplayPort

HDMI

VGA

绝对鼠标

智能卡

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB

 

     

   D2CIM-VUSB

       

 

   DCIM-PS2

       

   

   DCIM-SUN

       

   

CommandCenter 集中存取和管理


Dominion KVM 和串行设备(包括 SX II、KX III、KSX II 和 KX2-101-V2)与 Raritan 的 CommandCenter 安全网关集成。借助 CommandCenter 管理系统,管理员能管理多个 Raritan 设备。用户能从单个集成系统访问数百乃至数千台计算机和连网设备。如果您拥有 5 个或5个以上 Raritan 设备,应考虑使用 CommandCenter 进行集中化管理和存取。

CommandCenter Centralized Access and Management

此外,CommandCenter 还提供远程电源控制、VMware 虚拟机访问以及带内存取解决方案的技术支持,比如 RDP、VNC、SSH 和领先计算机制造商供应的服务处理器等。CC-SG 为 Power IQ 电源管理解决方案提供了完美的补充,支持对连接到由 Power IQ 管理的多供应商 PDU 的设备执行电源控制。

准备了解更多

预约在线演示

预约演示,了解 KVM-Over-IP的更多信息。

立即预约演示

阅读案例研究

了解Morgan Keegan公司是如何控制管理自己的分公司设备的。

马上阅读

联系我们

联系我们,了解KVM-Over-IP的更多信息。

立即致电或在线联系