M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

CompuSwitch®

多平台单一用户 KVM 切换器

 CompuSwitch®是一种单用户的 KVM 产品,它能提供可靠的集中访问,仅使用一个键盘、显示屏和鼠标,实现控制2、4、8和多达 64 台的各种系统的计算机。

它是适用于小型服务器机房、测试实验室和桌面应用的理想产品。

功能

桌面型号

通过一个键盘、鼠标和显示屏访问并控制 2 到 8 个服务器,甚至 64 台计算机。

宽视频显示支持

支持分辨率高达 1600x1200 @60 Hz 的 VGA、SVGA 和 XGA 视频。

自动扫描/自动略过

自动扫描功能可让运维人员以不同速度扫描服务器,以实现轻松监控。自动略过功能可让运维人员忽略或过滤不活动通道。

专业的键盘鼠标模拟

单用户 CompuSwitch® KVM 切换器适合任何平台或操作系统,进行完美启动和可靠的操作。

其他功能

平台无关性

支持运行任何操作系统的计算机(通过适配器的PS/2、AT 或 USB ),包括Sun 或 Mac。

级联扩展

通过级联,可访问和控制多达 64 台计算机。

高分辨率计算机线缆

仅需插入键盘、鼠标和显示屏,就能使用。


快速切换

通过前面板上的热键命令或通道按键进行切换。

灵活供电方式

由连接计算机的键盘端口或选配的外部 6V DC 电源供电。

智能鼠标

各计算机有独自的键盘和鼠标配置,预防键盘鼠标被锁死。



准备了解更多

如何购买

查找您所在地区的解决方案提供商

立即搜索

查看技术白皮书

了解 CompuSwitch 的更多信息

立即下载

联系我们

联系产品专家,了解更多信息

马上联系力登