M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

CommandCenter® Secure Gateway

中央服务器管理

力登的 CommandCenter® 安全网关(CC-SG)是一款易部署、即插即用的设备,为 IT系统管理员与实验室主管提供安全的单点远程访问和管理控制。力登的 CC-SG 将多种管理访问技术整合,包括Dominion® KVM-over-IP 切换器、SP卡及带内管理工具,例如 RDP 和 VNC。

力登CC-SG与Power IQ 电源管理解决方案的完美互补;在 CC-SG 图形界面就能对于连接到由 Power IQ 管理的任何机架配电装置(PDU)均进行电源控制。此外,相关数据可在两款产品之间自动进行同步共享。

想了解更多关于我们
CommandCenter® Secure Gateway

功能

IT 基础架构的集中式网关

安全方式单点登陆到单一IP 地址即可管理所有力登的 Dominion® KVM-over-IP 切换器、SX 控制台服务器、PX 智能型 PDU 及物理和虚拟服务器。同时也可管理第三方设备,例如嵌入式服务处理器和远程访问软件等。

集中式验证、授权及日志功能

除了自带身份验证与授权功能,也可与 LDAP、AD®、RADIUS 及 TACACS+ 认证方式集成配合。能根据使用者自定义的标准,例如时间、位置、应用程序、操作系统、部门与功能,进行访问和控制。具备日志收集与审计追踪功能。

移动运维

可从任一地点 :上班时、家里或旅途中,访问和管理 IT 资源。CC-SG 的移动KVM 客户端(MKC)可从移动设备进行带外 KVM 访问和电源控制。支持 IOS 4.0 或更新版本的 Apple(苹果)iPad 和 iPhone®。

稳固可靠的平台

CC-SG是安全可靠的平台,通过访问管理重要的企业资源, IT 主管也能感到安心。是个基于 Linux® 的定制封闭设备架构,提供访问目标设备的端到端加密(128 或 256 位 AES 和 128 位 SSL)、身份验证及策略访问等安全措施。

其他功能

硬件或软件平台

可供选择的机架式硬件设备或 运行于Vmware上软件包。集群最多可支持十节点 CC-SG 设备共同运行,为整个企业的 IT 基础架构访问和控制管理需要提供服务。

高可用性

“群集”配置,可通过主用和备用的 CC-SG 硬件设备,提供设备的冗余能力。同时力登支持 VMware「高可用性」和「容错性」功能,能达到易使用、符合成本效益的高可用性。

虚拟媒体™

对于通过支持虚拟媒体的 CIM 连接到由 CC-SG 管理的 Dominion KX II、KSX II 和 KX2-101-V2 设备的系统,CC-SG 可对虚拟媒体访问策略的控制,因此使得从远程进行重新映像(应用新的操作系统)、开机或升级设备非常容易。


审计追踪报告

提供日志收集整理与审计追踪,包括详细的活动报告,可供纠正、安全调试之用,并有助于符合法规要求。

编程接口(API)

可支持客户将自身系统与 CC-SG 整合;允许访问 CC-SG 连接的设备。

Web浏览器访问方式

可通过 IP 地址或主机名、基于浏览器方式访问设备和系统。支持单点登入(SSO)。


数据导入/导出

可导入或导出 CSV 文件,有助于快速配置设备、节点、用户、关联性及 PDU 的程序或运用 CC-SG 中已存在的数据。

邻居功能

可同时部署及运行多达 10 个节点 CC-SG 设备的邻居功能,为企业的 IT 基础架构访问和控制管理需要提供可靠服务。

Vmware 虚拟化

高效率的单点登入访问您的虚拟环境,并有能力远程访问和控制虚拟机,以及发出虚拟机开启和关闭命令。



准备了解更多

预约在线演示

预约在线演示,以了解Command Center SG的工作情况。

立即预约演示

阅读案例研究

了解荷兰国家彩票公司如何使用CommandCenter管理他们的数据中心。

马上下载

联系我们

致电或在线联系产品专家,了解CommanCenter SG的更多信息。

马上联系我们