产品

Cat5 KVM交换机

Paragon® II

业界领先的Cat5 模拟KVM 切换器适合于广播电影的设计、制作和后期制作的高性能和视频快速变化要求的场合;支持多达 64 个用户来管理数千台服务器。


MASTERCONSOLE® 数字

MasterConsole 数字是适合中小型(中小企业)IT环境的新一代五类线KVM交换机。它是执行系统维护、管理和排除故障的理想选择。MasterConsole 数字支持最新的数字视频接口和立体声音频。一台交换机可连接8、16或32台服务器,可级联 2 级来支持在长达150英尺(45 米)距离上建立1024 个连接。


Centralized Server Management

CommandCenter® Secure Gateway

力登公司生产的 CommandCenter® 安全网关(CC-SG)是一种易部署、即插即用型设备;是可为全球所有数据中心的所有服务器、存储设备和网络设备提供统一管理界面的平台,包括KVM 切换器、带内管理软件,内置服务管理卡等。 CCSG是整合了您的数据中心,设备运维管理的好帮手。


DCIM Software

Power IQ®

Power IQ® DCIM (数据中心基础设施管理)监测软件可以对现有的数据中心电力基础设施进行有效地利用以及密切的监测。数据中心健康状况图、电力分析、冷却图表以及报告可以对潜在的风险进行预警,并且可以让您了解数据中心的实时电力负载情况、趋势,以及各级基础设施的电力容量。可配置的仪表板即可以提供电力容量、环境状况以及能源消耗的总览。


Desktop KVM Switches

expreZo EZswitch

经济实惠的8或16端口单用户KVM切换器适用于管理小型机房的IT设备。本产品包装含 KVM 线缆。


CompuSwitch®

单用户多平台KVM 切换器,可适用于2、4 和 8 台计算机的型号选择,最大可扩展控制管理 64 台计算机。力登丰富的产品系列是管理中小型信息中心机架式计算机设备的不错选择。


KVM and Serial Accessories

CAT5 Reach DVI扩展器

力登 Cat5 Reach DVI KVM 扩展器提供 1080p 高清视频质量,并能够拓展至远程访问个人电脑、服务器或 KVM切换器 上的 DVI 和 VGA 端口。


电脑接口模块 (CIM)

力登提供全线 CIM 以支持各类平台和应用程序。


转换器/仿真器/转接器

力登的全线转换器、适配器和模拟设备支持多平台装置。


缆线

力登为您提供了大量选择,能够满足您对电线选择、尺寸的所有需求,以便支持您的数据中心的所有平台。


Dominion® 串行访问模块

通过力登新Dominion 串行访问模块(DSAM),用户可最多管理8台连接到Dominion KXIII KVM-over-IP交换机的串行设备


Dominion KX III 用户站

Dominion KXIII用户站是对连接到Dominion KXIII交换机的服务器进行高性能IP访问的独立应用。


KVM-over-IP

Dominion® KX III

Dominion KXIII是一款用于数据中心,实验室和机房的高性能KVM-over-IP交换机。一台交换机可连接8台,16台,32台或64台多平台服务器和串行设备。可容纳1,2,4或8位远程用户以及1位本地用户。轻松连接到VGA,HDMI,DVI,DisplayPort、USB,PS / 2和串行端口。高性能的用户站可完美应用于广播工作室,实验室和控制室。


Dominion® KSX II

Dominion KSX II产品集所有功能于一身,单台设备就能提供远程 KVM-over-IP 和串行控制台管理,是分支机构/远程办公室和零售商店的理想解决方案。


Dominion® LX

Dominion LX 使得 1 或 2 名用户可管理8 或 16 个服务器,最大256 台级联部署的服务器提供高品质的 BIOS 级 KVM-over-IP 远程管理服务,是为中小企业(SMB)量身定制的产品。


Dominion® KX II101

单端口 KVM-over-IP 仅为手掌大小,可为单一服务器或模拟KVM切换器的 KVM-over-IP 扩展器提供基于浏览器的远程管理,是管理研发测试实验室、零售/销售点的显示器、标牌、自助服务终端,以及移动式和临时性会议、建筑、医疗和军事应用的理想解决方案。


Power Accessories

SecureLock® Power Cords

安全锁防止电源线意外与安全锁断开连接。电源线上带安全锁是与机架式 智能PDU 牢固连接。


机柜套件

确保使用力登的配件完成机柜安装。


Power Distribution

PX 智慧型机架式PDUs

这款PX智慧型机架式PDU系列提供了稳定可靠的大范围电力分配.它们能提供基于进线,插口,以及及PDU断路器级别的计量。拥有超过600个型号的设备可供选择。支持120到400伏供电:包括单相和三相。提供0U到3U的外观型号。并可添加环境测。


PXE计量型机架式PDUs

PXE计量型机架式PDUs系列是为了SMB市场设计的。这个系列的设备提供了基于进线河PDU断路器级别的计量。它们拥有1U和2U尺寸的型号。并且支持单相120伏到三相208伏的电压。能够洞察数据中心的容量和环境条件。


PX在线计量

这款PX在线式计量系列是一个便捷的方法把电源和环境监测功能添加到其他厂商的基础型PDU上。它也监测独立的设备。简单的将在线计量连入已有的电路中。看到实时的电力数据,以及监察热点。


分支电路监控

力登全新智能分支电路监控(BCM)系统提供数据中心和设施管理,可实时查看与回看配电盘、地板 PDU、RPP 或架空母线槽的电容量和电力使用情况。现有数据中心增加计量功能,或者安装新的结构。

了解更多


机架式转换交换机

力登公司的机架式切换交换机预防了机柜内单电源设备的宕机时间。它提供了进线、插口和分支电路断路器级别的电源计量。它还提供插口级别的切换以用来远程控制电源。它的已申请了专利的混合设计能确保附载能在4-8ms内实现平稳切换。


Rack Management

资产管理标签和传感器 – AMS/AMT

力登的资产管理标签和传感器配合力登的 DCIM 软件能够提供所有 IT 资产及其位置的准确、自动和实时详细目录。


环境监测

力登的微环境传感器会及时向您发出告警,提醒您的数据中心设备的潜在环境风险,并且该环境传感器还配备有独一无二的功能,比如可现场更换传感头、即插即用接入iPDU功能等,集成与力登功能强大的DCIM 能源管理解决方案。


EMX——智能机柜控制器

力登的智能机柜控制器是温度传感器、湿度传感器等所有力登环境传感器的一个集中接入点,并且与力登的数据中心基础设施管理解决方案(DCIM)相集成,提供传感器数据和资产管理。


机架控制台抽屉

MasterConsole® 数字 LED

集成KVM交换机的力登新一代 LCD抽屉式控制台适合中小型(中小企业)IT 环境。产品包含一个集成KVM交换机的 17 英寸 LCD抽屉,支持单个机架式用户控制台上连接 8 或 16 台设备,节省空间并方便接入服务器。KVM数字接口支持 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort视频和立体声音频。


17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台

力登的17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台,可以连接您现有的KVM切换器,整合了视频、键盘及鼠标功能,让您从单一工作站管理单一机架或多个机架的服务器。


串行控制台服务器

Dominion® SX II

新一代Dominion® SX II串行控制服务器,为IT管理员和网络管理员提供安全的Serial-over-IP访问和控制设备--任何时间,任何地点。全新的SX II是目前市面上最强大,最安全可靠,易于使用的串行设备控制服务器。SX II提供了方便快捷、无需Java的访问服务器,网络设备,安全设备,机架式PDU,虚拟主机以及无线/电信设备的能力。


Dominion® KSX II

Dominion KSX II产品集所有功能于一身,单台设备就能提供远程 KVM-over-IP 和串行控制台管理,是分支机构/远程办公室和零售商店的理想解决方案。