M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

资产管理标签和传感器 – AMS/AMT

数据中心资产管理

资产管理标签 (AMT) 与资产管理传感器 (AMS),能够使数据中心操作者为所有 IT 资产与位置,执行准确的自动化实时资产数据库管理,将所有数据整合成单一方案,以最低可达 1U 等级检视的实时资产可视度。AMT 与 AMS 可结合Raritan计算机专为追踪资产、确认多重区域容量及管理异动所设计的 dcTrack® 数据中心基础设施管理 (DCIM) 软件。

想了解更多关于我们
资产管理标签和传感器 – AMS/AMT

功能特点

轻易找到资产位置

每个资产管理标签都有一个唯一的 ID芯片和条形码用以储存资产信息。

实时追踪您的资产

轻松且安全地将资产管理标签 (AMT)附加到IT设备,即可追踪资产移动到的其他位置。

快速查看全部资产状况

可自行定义的RGB颜色的LED来指示各种状态或任务,如闪烁的服务器维护请求,或实心绿色的LED生产设备。

与力登的DCIM 整合

整合Raritan的数据中心基础设施管理(DCIM)解决方案,并自动提供 IT资产的 ID信息和机架位置

附加功能特点

多色的LED

使用者自行定义色彩的指示灯,以受控制的异动管理流程,确定于正确的装置上执行正确的活动操作,例如闪烁的红色 LED 表示需进行重大维护作业。

安装简单

资产管理条带磁性安装在现有的机架,无需重新配置设备。

资产数据库

DCIM软件可储存设备信息,例如项目类型、功能、管理人员、端口位置等,以及任何自定义的特定装置。


配合使用 EMX 和 PX

可配合使用即插即用的Raritan的 EMX智能型机架控制器和 PX 智能型机架PDU。

第三方软件

该SNMP端口可以使用任意第三方软件来读取资产卷标标识、实体位置,得到TRAPS事件,并设定每U空间的LED颜色。

4种尺寸可供选择

提供适合不同高度机架的选项, 42U、45U,48U与54U机架型号。



准备了解更多

预约在线演示

预约演示,以了解资产管理标签和传感器的更多信息。

立即预约演示

立即购买

查看如何购买力登的资产管理标签和传感器

立即购买

联系我们

联系产品专家,了解资产管理标签和传感器的更多信息。

立即致电或在线联系