环境传感器

所有数据中心环境传感器

环境传感器可以帮助数据中心管理人员判断热点、高效地以最佳方式冷却设备管理、消除静电风险。

想了解更多关于我们
环境传感器

传感器产品

DPX-T1

DPX-T1

单个温度传感器,有10英尺(3米)+E22长度的线缆可供选择更换, 使用RJ-12转接头

DPX-T1H1

DPX-T1H1

单个整合了温度和湿度的传感器,10英尺(3米)线缆,RJ-12接头。

DPX3-T1H1

DPX3-T1H1

单个整合了温度和湿度的传感器, 有现场可更换的传感模块,10英尺(3米)线缆,使用RJ-45接头 (不支持DPX 和PX 模块)


DPX-T2H2

DPX-T2H2

双温湿度传感器,10英尺(3米)线缆,使用RJ-12转接头接连温度和湿度探头,额外有10英尺(3米)的线缆再次连接温湿度传感器(总长度 20英尺/6米)

DPX3-T2H2-KIT

DPX3-T2H2-KIT

两个单一温湿度传感器,可更换模块,10英尺(3米)线缆,RJ-12转接头

DPX-T3H1

DPX-T3H1

3个温度传感器,中间的传感器支持湿度探测(3个安装位置实际工作的是4个传感器),13英尺(4米)线缆,RJ-12转接头连接第一个传感器,3英尺(1米)线缆分别连接第一个和第二个传感器,以及第二和第三个传感器。


DPX2-T3H1

DPX2-T3H1

3个温度传感器,中间的传感器支持湿度探测(3个安装位置实际工作的是4个传感器),可更换的探测模块,10英尺(3米)线缆,RJ-12转接头连接第一个传感器,3英尺(1米)线缆分别连接第一个和第二个传感器,以及第二和第三个传感器(不支持DPX和PX模块)。

DPX-AF1

DPX-AF1

配备了 10 英尺(3m)长电缆和 RJ-12 接口的1个气流传感器。该传感器设计用于监测气流,诸如,从通风孔吹过的冷却空气。

DPX-T1DP1

DPX-T1DP1

配备了 10 英尺(3m)长电缆和 RJ-12 接口的气压差传感器。该传感器设计用途为监测两个位置点是否存在气压差,比如,用于监测分隔冷通道和热通道的保温幕墙两侧的气压,或者用于监测高压状态的密闭空间中升高的地板或天花板上下两侧的气压。


DPX-CC2-TR

DPX-CC2-TR

2个闭合触点传感器,用于与第三方常闭型(NC)或常开型(NO)开关配合使用,比如,开门或关门、锁门或开锁、存在烟雾或没有等。

DPX-WSF-KIT

DPX-WSF-KIT

地板漏水传感器和一个触点闭合传感器,用于检测是否存在水或者水和乙二醇的渗漏。可监测地板下关键位置是否有水渗漏情况,发出告警,提醒管理人员存在渗漏。

DPX-WSC-35-KIT

DPX-WSC-35-KIT

11.5 英尺(3.5m)长的绳索式水(渗漏)传感器和一个触点闭合传感器,用于检测是否存在水或者水和乙二醇的渗漏。可轻松灵活监测出这个传感线缆上任何位置上的渗漏。常环绕在带有水冷的机柜周围。


DPX-WSC-70-KIT

DPX-WSC-70-KIT

23 英尺(7m)长的绳索式水(渗漏)传感器和一个触点闭合传感器,用于检测是否存在水或者水和乙二醇的渗漏。可轻松灵活监测出这个传感线缆上任何位置上的渗漏。由于这种传感器的长度较长,因此,可以将其环绕在一个数据中心精密空调周围。

DPX-ENVHUB2

DPX-ENVHUB2

两端口(1x2)的集线器用于延展RJ-12传感器的端口,并带有安装支架和RJ-12至RJ-12线缆来连电以及连接PX和EMX产品,

DPX3-ENVHUB4

DPX3-ENVHUB4

4端口(1X4)集线器来延展RJ-45传感器端口,并带有安装支架。


DX-PD2C5

DX-PD2C5

两个采用12伏电源的活性干触点支持门锁。五个数字常闭(NC)或常开(NO)触点闭合,依照客户的要求而定,如门开/门闭,有烟雾/无烟雾,等。五个端口(或通道)中的每一个端口均可单独设置成常开(NO)或者常闭(NC),出厂默认是常闭(NC),RJ-45转接头(不支持DPX、PX或PX2型号)。

DX-VBR

DX-VBR

振动传感器沿着三轴(x, y , z)检测加速度,RJ-45转接头。

DX-PIR

DX-PIR

接近数字化传感器,监测机柜周边的活动,RJ-45转接头(不支持DPX, PX 或PX2型号)