M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

缆线

KVM、串行控制台和机架 PDU 电缆

KVM用户的管理超薄电缆到机架式PDU在线计量设备的电源线,力登公司可以相应您所有的对于线缆的需求,有一系列的选择项和尺寸,用来支持您数据中心里的所有平台。

想了解更多关于我们
缆线
KVM PC 线缆

KVM PC 线缆

极薄 KVM 线缆。连接每个 PS/2 或 *AT计算机至 Paragon、 MasterConsole 或 CompuSwitch CIMs 。(要求*AT连接器套件)。型号 #-CCPT40、 CCPT06、 CCPT60、 CCPT90、 CCPT20

串行翻转式缆线

串行翻转式缆线

串行翻转式 Cat5 缆线-多数用于 Cisco和 Sun 的串行 RJ-45端口。不同长度可供选择,项目编号- CRLVR-1、CRLVR-15、CRLVR-1-5PK.

DKX2-101-LPKVMC

DKX2-101-LPKVMC

DKX2-101的本地端口线缆视频访问


PXI-L520PC19-2M

PXI-L520PC19-2M

6.6 ft. (2m) NEMA L5-20P to IEC C-19 输入电源线

PXI-L620PC19-2M

PXI-L620PC19-2M

6.6 ft. (2m) NEMA L6-20P to IEC C-19 输入电源线

PXI-IE16AC19-2M

PXI-IE16AC19-2M

6.6 ft. (2m) IEC309 16A R to IEC C-19 输入电源线


PXO-C20L520R-1M

PXO-C20L520R-1M

3.3 ft. (1m) NEMA L5-20R to IEC C-20 输出电源线

PXO-C20L620R-1M

PXO-C20L620R-1M

3.3 ft. (1m) NEMA L6-20R to IEC C-20 输出电源线

PXO-C20IE16R-1M

PXO-C20IE16R-1M

3.3 ft. (1m) IEC309 16A R to IEC C-20 输出电源线



准备了解更多

预约在线演示

预约演示,以了解KVM-Over-IP的更多信息。

立即预约演示

立即购买

查看如何以及在哪里购买力登的缆线

立即购买

联系我们

联系产品专家,了解缆线的更多信息。

立即致电或在线联系