The Dominion KX III

The World's Leading KVM-over-IP Switch

Check out our video to see why Raritan’s Dominion KX III is the world’s leading KVM-over-IP switch. The Dominion KX III is Raritan’s flagship, enterprise-class KVM-over-IP switch that provides high performance remote access and control of servers and network equipment.

Productive, secure and reliable, the KX III supports traditional IT/data center, labs, government, and military applications. The KX III’s high performance video capabilities are perfect for dynamic broadcast, video and control room applications.

 Learn About Dominion KX III


当今的商业世界,访问和控制计算机基础设施对于驱动生意运作起着至关重要的作用。管理员需要远程管理各个不同的计算机和网络设备,确保正常运行时间最大化。此外,用户还需要随时随地访问多个计算机系统,以提高协作和生产率。

因此,安全、远程访问是企业成功的关键所在。这就是最初研发Dominion KXIII----力登企业级 KVM-over-IP交换机的初衷,Dominion KXIII提供基于IP的,对电脑、服务器和网络设备进行远程访问和管理。

KXIII提供

带外的BIOS级别控制,独立于操作系统和网络;允许管理员通过局域网、广域网、网络,进行远程故障排除,重新配置,重新启动以及循环开启服务器,甚至是通过调制解调器进行紧急访问。

高性能的KVM-over-IP访问,1920 x 1080的视频分辨率,每秒30帧,50毫秒的响应时间,以及服务器之间的超速切换;是广播实验室和其他工作室、控制室动态应用的理想之选,可选的KXIII用户站,可对多个服务器进行高性能访问,跨单或双显示器;

军事级别的安全性能;如AES和FIPS 140-2加密,通用访问卡认证和IPv6网络;以及经过验证的企业级平台,包括双电源和具有自动故障转移功能的LAN端口。

此外,配合力登的CommandCenter安全网关,KXIII最大可支持成千上万台设备的多站点部署。

KXIII专为数据中心和IT管理、政府运作、广播控制室、公用事业、能源、制造、教育、医疗和金融机构而设计。

力登公司KVM的创新史横跨30年;在全球60000多个地方受信任、使用。力登KXIII,让我们创造极致,随时随地远程访问解决方案----更有效地管理计算机系统,从而改变企业现状。


 

准备了解更多

预约在线演示

预约演示,了解更多力登 KX III信息。

预约演示

阅读电子书

了解为什么 KVM-over-IP 切换器是唯一您安全、明智的选择。

立即下载

联系我们

联系产品专家,了解 KX III 的更多信息。

马上联系力登